The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • TX501
    Modulo comando con servomotore integrato per il comando di apertura e chiusura delle valvole termostatizzabili (valvole dei termosifoni o collettori dei sistemi di riscaldamento a pavimento). Permette un controllo preciso e affidabile del flusso termico all’interno degli ambienti. L’installazione è semplice e versatile con gli adattatori in dotazione, disponibili per i principali marchi. Calibrazione automatica e indicazione della posizione della valvola tramite cinque LED.
    EAN
    3250616045019
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Data act notice en-GB 2026-09-04

    Modulo comando motorizzato bus KNX per valvola termostatizzabile 1 canale TX501

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Modulo comando motorizzato bus KNX per valvola termostatizzabile 1 canale

    TX501

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale
      30 - 30 V
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      21 - 32 V
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      0 - 50 °C
    Confor­mità alla legge sulla protezione dei dati
    • La generazione di dati
      SÌ
    • Tipi di dati
      Infor­mazioni di base, Regolazione tempera­tura, Misurazione tempera­tura, Termos­tato, Configurazione e controllo delle valvole
    • Formati dei dati
      KNX (TP)
    • Volume gior­naliero stimato di dati
      10 KB - 100 KB
    • Generazione di dati in tempo reale
      SÌ
    • Dati memoriz­zati sul dispositivo
      No
    Materiali
    • Codice RAL
      9003
      9010

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration TX501
    PDF
    RoHS report TX501
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TX501 | Hager Italia

      Immagine del prodotto TX501

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TX501 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TX501

      Modulo comando motorizzato bus KNX per valvola termostatizzabile 1 canale

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18

      PDF
      1,01 MB
      Immagine Manuale di installazione es-ES, it-IT, pt-PT 2017-09-18 | Hager Italia

      Manuale di installazione es-ES, it-IT, pt-PT 2017-09-18

      PDF
      888,97 kB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine Logiciel d'application ETS du TX501 | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TX501

      Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD2
      88,53 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Description d'application TX501 | Hager Italia

      Description d'application TX501

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      690,63 kB
      Immagine Description d'application TX501 | Hager Italia

      Description d'application TX501

      Guida applicazione de-DE 2020-01-01

      PDF
      749,37 kB
    • Descrizione delle funzioni

      Immagine Description d'application TX501 | Hager Italia

      Description d'application TX501

      Descrizione delle funzioni de-DE 2020-01-01

      PDF
      751,40 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-03-18

      PDF
      117,82 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti