The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • TX320
    Termostato ambiente KNX per la gestione del riscaldamento e /o raffrescamento con sonda di temperatura interna. Montaggio a parete o su scatola incasso 2 moduli di forma tonda. Regolazione temperatura attraverso potenziometro rotativo frontale: Comfort, Eco, Ridotto e Antigelo. Scelta della modalità di funzionamento tramite pulsante laterale. Disponibili 2 ingressi per contatti liberi da potenziale e 1 ingresso per sonda di temperatura. Alimentazione bus 30 V DC.
    EAN
    3250616043206
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo

    Termostato ambiente KNX bianco 3 ingressi parete o incasso TX320

    Prezzo
    396,97 €
    / pezzo *
    396,97 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    catalog.product_page.similar.title

    WAK5010WM

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Termostato ambiente KNX bianco 3 ingressi parete o incasso

    TX320

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione

    Caratteristiche tecniche

    Funzioni
    • Idoneo per funzionamento in paral­lelo
      No
    Materiali
    • Colore
      Bianco
    • Codice RAL
      9003
      9010
    Serie
    • Profon­dità delle scatole da incasso
      40 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      0 - 45 °C
    • Classe di efficienza ener­getica
      IV (2%)
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      30 - 30 V
    Testo
    • Tempera­tura
      Collegamento aggiun­tivo per sonda termica esterna
    • Tipo di montaggio
      Fissaggio a vite su attacco

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration TX320
    PDF
    RoHS report TX320
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine TX320 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto TX320

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TX320 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto TX320

      Termostato ambiente KNX bianco 3 ingressi parete o incasso

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2021-11-29 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2021-11-29

      PDF
      6,47 MB
      Immagine Manuale di installazione es-ES, it-IT, pt-PT 2017-09-18 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione es-ES, it-IT, pt-PT 2017-09-18

      PDF
      5,08 MB
    • TechnicalTechnicalAppendixMultiProd

      Immagine Termostati KNX TX320  - Inserto tecnico | Hager Bocchiotti

      Termostati KNX TX320 - Inserto tecnico

      Inserto tecnico moduli d’ingresso bus KNX termostato d’ambiente TX320

      PDF
      3,93 MB
    • Prodotto ETS Base

      Immagine Logiciel d'application ETS du TX320 | Hager Bocchiotti

      Logiciel d'application ETS du TX320

      Database dei prodotti KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD2
      228,05 kB
    • Prodotto Applicazione Descrizione

      Immagine Description d'application TX308 | Hager Bocchiotti

      Description d'application TX308

      Guida applicazione de-DE 2020-01-01

      PDF
      2,04 MB
    • Nota Sicurezza Prodotto

      Immagine Description d'application TX320 | Hager Bocchiotti

      Description d'application TX320

      Descrizione delle funzioni de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,66 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Declaration | Hager Bocchiotti

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-03-09

      PDF
      118,02 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti