Telecomando Radio KNX - 18 Ingressi TU418
EAN
3250616014183
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
330,81 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Frequenza
-
Frequenza di trasmissione868 - 868 MHz
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio6 - 6 V
Connettività
-
Protocollo radioRadio KNX
-
Categoria ricevitore2
Controlli e indicatori
-
Numero di tasti7
Protezione
-
Grado di protezione IPIP30
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio0 - 45 °C
Serie
-
Altezza134 mm
-
Larghezza50,2 mm
-
Profondità16 mm
Equipaggiamento
-
Con batterieSÌ
Batteria
-
Durata della batteria5 anni
Testo
-
FunzioneFunzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, 1 comando pulsanti su/giù, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
-
IlluminazioneCon illuminazione del campo di scrittura in base al movimento e all'azionamento
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale operativo
Manuale operativo en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2022-03-24
PDF1,90 MB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD210,83 kBDatabase dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5464,59 kB -
Guida applicazione
Guida applicazione de-DE 2020-01-01
PDF833,19 kB
Più documentazione