The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Automazione di edificio - KNX
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • Moduli radio KNX e quic­klink
    • TU406
    Telecomando radio KNX 6 pulsanti. Funzioni: ON/OFF, regolazione, salita/discesa, forzatura e scenari. Configurabile via quicklink, easy o ETS (per easy e ETS necessario accoppiatore radio TR131A). Ideali per un controllo flessibile e wireless degli impianti.
    EAN
    3250616014060
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Moduli radio KNX e quic­klink

    Telecomando radio KNX quiklink 6 Ingressi TU406

    Prezzo
    151,88 €
    / pezzo *
    151,88 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Telecomando radio KNX quiklink 6 Ingressi

    TU406

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Frequenza
    • Frequenza di trasmis­sione
      868 - 868 MHz
    • Frequenza di trasmis­sione radio
      868,30 MHz
    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio
      6 - 6 V
    Funzioni
    • Portata massima di trasmis­sione radio in ambienti chiusi
      30 m
    • Portata massima di trasmis­sione radio all'aperto
      100 m
    Connet­tività
    • Protocollo radio
      Radio KNX
    • Categoria ricevitore
      2
    Controlli e indica­tori
    • Numero di tasti
      6
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP30
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      0 - 45 °C
    Materiali
    • Colore
      Bianco polare
    Serie
    • Altezza
      133,6 mm
    • Larghezza
      50,2 mm
    • Profon­dità
      16 mm
    Equipag­giamento
    • Con batterie
      SÌ
    Batteria
    • Durata della batteria
      5 anni
    Testo
    • Funzione
      Funzioni supplemen­tari semplici: +6 scenari, modalità di eser­cizio on/off, 1 comando pulsanti su/giù, Funzione di ripris­tino (su impos­tazioni di fabbrica)

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration TU406
    PDF
    RoHS report TU406
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TU406 | Hager Italia

      Immagine del prodotto TU406

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TU406 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TU406

      Telecomando radio KNX quiklink 6 Ingressi

      PDF
    • Manuale operativo

      Immagine Manuale operativo en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2022-03-24 | Hager Italia

      Manuale operativo en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2022-03-24

      PDF
      1,90 MB
    • Allegato prodotto

      Immagine Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Italia

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Allegato prodotto International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine Logiciel d'application ETS du TU406 | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TU406

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      240,98 kB
      Immagine Logiciel d'application ETS du TU406 | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TU406

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      159,17 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx | Hager Italia

      Description d'application TR302A-B_TR304A-B_TDxxx_TK301-302_WKT3xxR_WYT3xxF_WHT390_TU4xx

      Guida applicazione de-DE 2020-01-01

      PDF
      833,19 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2025-07-08

      PDF
      117,53 kB
      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-01

      PDF
      392,01 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      85145185 - Modulo pulsante radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
      85145185
      Modulo pulsante radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
      Prezzo
      306,92 €
      / pezzo *
      306,92 €
      / pezzo *
    • 2
      85745283 - Orologio radio KNX quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, verniciato
      85745283
      Orologio radio KNX quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, verniciato
      Prezzo
      448,79 €
      / pezzo *
      448,79 €
      / pezzo *
    • 3
      85145188 - Mod. Puls. radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      85145188
      Mod. Puls. radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
      Prezzo
      296,93 €
      / pezzo *
      296,93 €
      / pezzo *
    • 4
      85745285 - Orologio radio KNX quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
      85745285
      Orologio radio KNX quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
      Prezzo
      439,76 €
      / pezzo *
      439,76 €
      / pezzo *
    • 5
      85145183 - Mod. Puls. radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, vernic.
      85145183
      Mod. Puls. radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, vernic.
      Prezzo
      315,95 €
      / pezzo *
      315,95 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti