Telecomando Radio KNX - 4 Ingressi TU404

EAN
3250616014046
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
114,93 €
/ pezzo *

Proprietà tecniche

Frequenza
  • Frequenza di trasmissione
    868 - 868 MHz
Condizioni di impiego
  • Tensione d’esercizio
    6 - 6 V
Connettività
  • Protocollo radio
    Radio KNX
  • Categoria ricevitore
    2
Controlli e indicatori
  • Numero di tasti
    4
Protezione
  • Grado di protezione IP
    IP50
Condizioni d'uso
  • Temperatura d’esercizio
    -10 - 45 °C
Serie
  • Altezza
    83 mm
  • Larghezza
    46,5 mm
  • Profondità
    15,80 mm
Equipaggiamento
  • Con batterie
Batteria
  • Durata della batteria
    5 anni
Testo
  • Funzione
    Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, 1 comando pulsanti su/giù, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.