KIT RILEVAT.IR 220°A PILE TRE520+TRE201 • TRE720 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ti trovi nel seguente Paese : Stati Uniti.
×
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Hager - Automazione di edificio - KNX
            • Moduli radio KNX e quic­klink
            • Moduli radio KNX e quic­klink
            • TRE720
            TRE720 - Kit - Rilevatore Ir 220° Pile Tre520 + Ricevit. Tre201 - 1 Na 16A - 230V 50Hz
            TRE720 - Kit - Rilevatore Ir 220° Pile Tre520 + Ricevit. Tre201 - 1 Na 16A - 230V 50Hz
            TRE720 - Kit - Rilevatore Ir 220° Pile Tre520 + Ricevit. Tre201 - 1 Na 16A - 230V 50Hz
            TRE720 - Kit - Rilevatore Ir 220° Pile Tre520 + Ricevit. Tre201 - 1 Na 16A - 230V 50Hz

            Kit - Rilevatore Ir 220° Pile Tre520 + Ricevit. Tre201 - 1 Na 16A - 230V 50Hz

            TRE720

            TRE720 - Kit - Rilevatore Ir 220° Pile Tre520 + Ricevit. Tre201 - 1 Na 16A - 230V 50Hz
            TRE720 - Kit - Rilevatore Ir 220° Pile Tre520 + Ricevit. Tre201 - 1 Na 16A - 230V 50Hz
            TRE720 - Kit - Rilevatore Ir 220° Pile Tre520 + Ricevit. Tre201 - 1 Na 16A - 230V 50Hz
            TRE720 - Kit - Rilevatore Ir 220° Pile Tre520 + Ricevit. Tre201 - 1 Na 16A - 230V 50Hz
            • Hager - Automazione di edificio - KNX

            Kit - Rilevatore Ir 220° Pile Tre520 + Ricevit. Tre201 - 1 Na 16A - 230V 50Hz TRE720

            EAN
            3250617573740
            Marca
            Hager
            Confezione
            1 pezzo
            Prezzo
            428,82 €
            / pezzo *
            428,82 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Impos­tazioni
            • Modalità di configurazione suppor­tata
              ETS, easy
            • Ciclo di lavoro minimo
              30 s
            Serie
            • Altezza d'in­stal­lazione
              4 - 4 m
            Connet­tività
            • Con sistema bus radio KNX
              SÌ
            Dotazione
            • Collegamento bus integrato
              SÌ
            Illuminazione
            • Soglia di luminosità regolabile
              5 - 1000 lx
            Condizioni d'uso
            • Tempera­tura d’eser­cizio
              -5 - 45 °C
            Materiali
            • Materiale
              Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS), Policar­bonato (PC)
            Testo
            • Funzione
              Preav­viso di disat­tivazione sui dimmer per illuminazione, Con funzione di memoria per la simulazione di presenza, Funzione di appren­dimento per la soglia di luminosità tramite pulsante, Con blocco pulsanti, Funzione party per l'at­tivazione per 2 ore, Funzione di ripris­tino (su impos­tazioni di fabbrica)
            Funzioni
            • Ciclo di lavoro massimo
              15 min

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration TRE720 (english)
            PDF
            103,10 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine TRE720 | Hager Italia

              Immagine del prodotto TRE720

            • Manuale di installazione

              Immagine Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2023-02-21 | Hager Italia

              Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2023-02-21

              PDF
              5,18 MB
              Immagine Manuale di installazione it-IT, nl-NL 2023-02-21 | Hager Italia

              Manuale di installazione it-IT, nl-NL 2023-02-21

              PDF
              5,26 MB
            • Allegato prodotto

              Immagine Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Italia

              Notice de configuration quicklink pour produits radio

              Allegato prodotto en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

              PDF
              5,92 MB
              Immagine Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Italia

              Notice de configuration quicklink pour produits radio

              Allegato prodotto fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01

              PDF
              5,92 MB
            • Database dei prodotti KNX

              Immagine Logiciel d'application ETS du TRE201 | Hager Italia

              Logiciel d'application ETS du TRE201

              Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

              VD5
              117,73 kB
              Immagine Logiciel d'application ETS du TRE201 | Hager Italia

              Logiciel d'application ETS du TRE201

              Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

              KNXPROD
              123,65 kB
            • Guida applicazione

              Immagine Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531 | Hager Italia

              Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531

              Guida applicazione de-DE 2020-01-01

              PDF
              1,01 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-07-26 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità International 2022-07-26

              PDF
              164,19 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              TRB302B - Modulo Ingresso On/Off Radio KNX Quicklink - 2 In - 230V Ac - Incasso
              TRB302B
              Modulo Ingresso On/Off Radio KNX Quicklink - 2 In - 230V Ac - Incasso
              Prezzo
              127,05 €
              / pezzo *
              127,05 €
              / pezzo *
            • 2
              TRC301B - Modulo Ingresso On/Off Radio KNX Quicklink - 1 In Crepusc. Per Porte E Finestre
              TRC301B
              Modulo Ingresso On/Off Radio KNX Quicklink - 1 In Crepusc. Per Porte E Finestre
              Prezzo
              163,26 €
              / pezzo *
              163,26 €
              / pezzo *
            • 3
              TRM702A - Modulo KNX RF 2 In Batteria Quicklink
              TRM702A
              Modulo KNX RF 2 In Batteria Quicklink
              Prezzo
              76,89 €
              / pezzo *
              76,89 €
              / pezzo *
            • 4
              TRB201 - Modulo Uscita On/Off Radio KNX Quicklink - 1 Out 16A 230V Ac - Incasso
              TRB201
              Modulo Uscita On/Off Radio KNX Quicklink - 1 Out 16A 230V Ac - Incasso
              Prezzo
              139,07 €
              / pezzo *
              139,07 €
              / pezzo *
            • 5
              TRC270D - Modulo Presa Di Corrente Schuko Radio KNX Quicklink - 1 Out - 16A 230V Ac
              TRC270D
              Modulo Presa Di Corrente Schuko Radio KNX Quicklink - 1 Out - 16A 230V Ac
              Prezzo
              148,51 €
              / pezzo *
              148,51 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti