The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Automazione di edificio - KNX
  • Moduli radio KNX e quic­klink
  • Moduli radio KNX e quic­klink
  • TRE720
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Kit rilevatore di movimento 220° TRE520 + ricevitore TRE201 1 uscita 10A TRE720

Kit TRE720: composto dal ricevitore TRE201 e dal rilevatore TRE520. Il TRE201 è un modulo d’uscita IP55 da parete, 10A, per controllo illuminazione via KNX. Il TRE520 è un rilevatore di movimento bianco IP55, portata 16 m, zona di rilevazione 220°, regolabile e alimentato a batterie. Ideale per l’automazione luci in esterni. Entrambi configurabili via quicklink, easy o ETS (per easy e ETS necessario accoppiatore radio TR131A).
EAN
3250617573740
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
428,82 €
/ pezzo *
428,82 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Kit rilevatore di movimento 220° TRE520 + ricevitore TRE201 1 uscita 10A

TRE720

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    ETS, easy
  • Ciclo di lavoro minimo
    30 s
Serie
  • Altezza d'in­stal­lazione
    4 - 4 m
Funzioni
  • Ciclo di lavoro massimo
    15 min
Connet­tività
  • Con sistema bus radio KNX
    SÌ
Dotazione
  • Collegamento bus integrato
    SÌ
Illuminazione
  • Soglia di luminosità regolabile
    5 - 1000 lx
Rilevazione
  • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
    220 - 220
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Materiali
  • Materiale
    Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS), Policar­bonato (PC)
Testo
  • Funzione
    Preav­viso di disat­tivazione sui dimmer per illuminazione, Con funzione di memoria per la simulazione di presenza, Funzione di appren­dimento per la soglia di luminosità tramite pulsante, Con blocco pulsanti, Funzione party per l'at­tivazione per 2 ore, Funzione di ripris­tino (su impos­tazioni di fabbrica)

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2025-11-18
PDF
4,62 MB
Hager REACH declaration TRE720
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine TRE720 | Hager Italia

    Immagine del prodotto TRE720

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TRE720 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto TRE720

    Kit - Rilevatore Ir 220° Pile Tre520 + Ricevit. Tre201 - 1 Na 16A - 230V 50Hz

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2023-02-21 | Hager Italia

    Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2023-02-21

    PDF
    5,18 MB
    Immagine Manuale di installazione it-IT, nl-NL 2023-02-21 | Hager Italia

    Manuale di installazione it-IT, nl-NL 2023-02-21

    PDF
    5,26 MB
  • Allegato prodotto

    Immagine Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Italia

    Notice de configuration quicklink pour produits radio

    Allegato prodotto en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    5,92 MB
    Immagine Notice de configuration quicklink pour produits radio | Hager Italia

    Notice de configuration quicklink pour produits radio

    Allegato prodotto fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01

    PDF
    5,92 MB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine Logiciel d'application ETS du TRE201 | Hager Italia

    Logiciel d'application ETS du TRE201

    Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    117,73 kB
    Immagine Logiciel d'application ETS du TRE201 | Hager Italia

    Logiciel d'application ETS du TRE201

    Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    123,65 kB
  • Guida applicazione

    Immagine Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531 | Hager Italia

    Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531

    Guida applicazione de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,01 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-07-26 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2022-07-26

    PDF
    164,19 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    TRE201 - Modulo uscita On/Off Radio KNX quicklink 1 uscita 10A IP55
    TRE201
    Modulo uscita On/Off Radio KNX quicklink 1 uscita 10A IP55
    Prezzo
    146,06 €
    / pezzo *
    146,06 €
    / pezzo *
  • 2
    TRC301B - Modulo ingresso On/Off radio KNX quicklink per porte e finestre
    TRC301B
    Modulo ingresso On/Off radio KNX quicklink per porte e finestre
    Prezzo
    163,26 €
    / pezzo *
    163,26 €
    / pezzo *
  • 3
    TRE600 - Proiettore Led 60W + Rilevatore Ir 220/360° Radio KNX Quicklink - Bianco
    TRE600
    Proiettore Led 60W + Rilevatore Ir 220/360° Radio KNX Quicklink - Bianco
  • 4
    85245288 - Pulsante radio KNX x veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
    85245288
    Pulsante radio KNX x veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
    Prezzo
    310,89 €
    / pezzo *
    310,89 €
    / pezzo *
  • 5
    85245285 - Pulsante radio KNX per veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
    85245285
    Pulsante radio KNX per veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
    Prezzo
    320,49 €
    / pezzo *
    320,49 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti