The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • TRE531
    EAN
    3250617573733
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Rilevat. Pres.+ Luminos. Ir 220° Radio KNX Quicklink - Solare - Antracite Parete TRE531

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Rilevat. Pres.+ Luminos. Ir 220° Radio KNX Quicklink - Solare - Antracite Parete

    TRE531

    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy, quic­klink
    • Ciclo di lavoro minimo
      30 s
    Serie
    • Altezza d'in­stal­lazione
      4 - 4 m
    • Altezza di montaggio consigliata
      2,50 - 2,50 m
    Funzioni
    • Ciclo di lavoro massimo
      15 min
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      SÌ
    Dotazione
    • Collegamento bus integrato
      SÌ
    Illuminazione
    • Soglia di luminosità regolabile
      5 - 1000 lx
    Rilevazione
    • Angolo di rilevamento
      220 - 220
    • Angolo di rilevamento oriz­zon­tale
      220 - 220
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -20 - 55 °C
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS), Policar­bonato (PC)
    • Colore
      Grigio antracite
    Testo
    • Funzione
      Funzioni supplemen­tari semplici: +6 scenari, modalità di eser­cizio on/off, richiamo dello scenario in caso di movimen­to/as­senza di movimento, Funzione di ripris­tino (su impos­tazioni di fabbrica)
    • Tipo di montaggio
      Per montaggio a muro e a soffitto, montaggio angolare con adat­ta­tore
    Distanza di rilevamento
    • Area massima di rilevamento fron­tale
      16 m
    • Portata massima di trasmis­sione laterale
      10 m

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TRE531 | Hager Italia

      Immagine del prodotto TRE531

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TRE531 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TRE531

      Rilevat. Pres.+ Luminos. Ir 220° Radio KNX Quicklink - Solare - Antracite Parete

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fi-FI, it-IT, pl-PL 2010-07-02 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fi-FI, it-IT, pl-PL 2010-07-02

      PDF
      10,88 MB
      Immagine Manuale di installazione it-IT, nl-NL 2010-07-02 | Hager Italia

      Manuale di installazione it-IT, nl-NL 2010-07-02

      PDF
      10,91 MB
      Immagine Manual for TRE51xx-TRE53xx - Motion detector radio (FR-DE, 2018-05) | Hager Italia

      Manual for TRE51xx-TRE53xx - Motion detector radio (FR-DE, 2018-05)

      Manuale di installazione fr-FR, de-DE 2009-09-07

      PDF
      10,55 MB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine Logiciel d'application ETS du TRE530 | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TRE530

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      275,06 kB
      Immagine Logiciel d'application ETS du TRE530 | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TRE530

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      309,06 kB
    • Guida applicazione

      Immagine Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531 | Hager Italia

      Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531

      Guida applicazione en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      979,54 kB
      Immagine Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531 | Hager Italia

      Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531

      Guida applicazione de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,01 MB
      Immagine Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531 | Hager Italia

      Description d'application ETS TRE500_501_520_521_510_511_530_531

      Guida applicazione it-IT 2020-01-01

      PDF
      1000,97 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti