Modulo Radio KNX Quicklink - 1 Ingr + 1 Uscita On/Off 10A Ac1 230V - Ip55 Parete TRE400
EAN
3250615989253
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Equipaggiamento
-
Carico CNo
-
Numero di canali1
-
Numero di uscite1
-
Con interruttore per commutazione manualeSÌ
-
Transmitter duty cycle1 %
Architettura
-
Numero di uscite di persiane/tapparelle0
Connettività
-
Con sistema bus radio frequenzaSÌ
-
Categoria ricevitore2
-
Protocollo radioRadio KNX
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 55 °C
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio230 - 230 V
-
Tensione d’ingresso5 - 5 V
Frequenza
-
Radiofrequenza di ricezione868,30 - 868,30 MHz
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
Potenza
-
Potenza lampada ad incandescenza1500 - 1500 W
Serie
-
Altezza35 mm
-
Larghezza85 mm
-
Lunghezza150 mm
Testo
-
FunzioneFunzioni supplementari semplici: +6 scenari, Funzione ripetitore per aumentare la portata radio, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
-
SerracavoCon piastra di montaggio e cavo antistrappo
-
Tipo di connessioneCon morsetti a sollevamento a vite
-
Tipo di montaggioPer incasso dietro inserti da incasso
Corrente
-
Corrente di commutazione10 A
-
Numero di circuiti di ingresso1
-
Corrente nominale10 A
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2010-09-14
PDF2,07 MB -
Allegato prodotto
Allegato prodotto International 2020-01-01
PDF1,18 MBAllegato prodotto en-GB, es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF5,92 MBAllegato prodotto fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-01-01
PDF5,92 MB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD146,65 kB
Più documentazione