2 Pulsanti Radio KNX - 2 In - Batteria - Ip55 Remotabile - Parete TRE302
EAN
3250615989260
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a parete
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 55 °C
Frequenza
-
Frequenza di trasmissione radio868,30 MHz
Connettività
-
Categoria ricevitore2
-
Protocollo radioRadio KNX
Funzioni
-
Con termostato per ambientiNo
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio3 - 3 V
Serie
-
Profondità delle scatole da incasso25 mm
-
Altezza76 mm
-
Larghezza49 mm
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RAL9010
-
MaterialePlastica
-
finitura superficialeLucido, Opaco
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Testo
-
FunzioneFunzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, 1 comando pulsanti su/giù, Memorizzazione semplice della configurazione di un apparecchio master, Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
-
Tipo di montaggioPer il fissaggio tramite viti o il montaggio con supporto incollabile, Per installazione verticale e orizzontale
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL 2010-10-08
PDF3,32 MB -
Database dei prodotti KNX
Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD140,21 kBDatabase dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD5142,42 kB
Più documentazione