The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • TR131B
    EAN
    3250615989529
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Accoppiatore Prodotti Radio KNX Con Prodotti Filari KNX Anche Per Ets - Argento TR131B

    Prezzo
    763,95 €
    / pezzo *
    763,95 €
    / pezzo *
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Accoppiatore Prodotti Radio KNX Con Prodotti Filari KNX Anche Per Ets - Argento

    TR131B

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP30
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      0
    Frequenza
    • Frequenza
      868300000 - 868300000 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      0 - 45 °C
    Connes­sione
    • Tipo di collegamento sistema bus
      Morsetto di raccordo
    • Tipo di connet­tore
      Inter­rut­tore a pulsante
    • Sezione ingresso cavo fles­sibile
      0,5 - 2,5 mm²
    • Sezione condut­tore rigido di ingresso
      0,5 - 2,5 mm²

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration TR131B
    PDF
    RoHS report TR131B
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine TR131B | Hager Italia

      Immagine del prodotto TR131B

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TR131B | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto TR131B

      Accoppiatore Prodotti Radio KNX Con Prodotti Filari KNX Anche Per Ets - Argento

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Coupleur de médias TR131 | Hager Italia

      Coupleur de médias TR131

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      771,17 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato KNX TR131A_TR131B | Hager Italia

      Voce di capitolato KNX TR131A_TR131B

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24

      PDF
      61,00 kB
    • Database dei prodotti KNX

      Immagine Logiciel d'application ETS du TR131 | Hager Italia

      Logiciel d'application ETS du TR131

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      1,99 MB
      Immagine Logiciel d'applicatioon ETS du TR131 | Hager Italia

      Logiciel d'applicatioon ETS du TR131

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      2,36 MB
    • Guida applicazione

      Immagine Description d'application TR131A-B | Hager Italia

      Description d'application TR131A-B

      Guida applicazione de-DE 2013-01-15

      PDF
      2,93 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-04-19 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-19

      PDF
      270,48 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-04-19 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-19

      PDF
      316,83 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti