The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • TR131A
    L'accoppiatore KNX RF-TP TR131A di colore bianco permette la comunicazione bidirezionale tra dispositivi radio Hager e cablati su bus KNX. Configurabile tramite easy o ETS e si alimenta direttamente dal bus (30 V DC). Ideale per espandere impianti domotici senza opere murarie.
    EAN
    3250615989536
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo

    Accoppiatore tra prodotti radio Hager e filari KNX configurazione in ETS e easy TR131A

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Accoppiatore tra prodotti radio Hager e filari KNX configurazione in ETS e easy

    TR131A

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione

    Caratteristiche tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio tramite cavo bus
      30 - 30 V
    Connet­tività
    • Protocollo radio
      Radio KNX
    Impos­tazioni
    • Modalità di configurazione suppor­tata
      ETS, easy, quic­klink
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP30
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      0
    Frequenza
    • Frequenza
      868300000 - 868300000 Hz
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      0 - 45 °C
    Connes­sione
    • Tipo di collegamento sistema bus
      Morsetto di raccordo
    • Tipo di connet­tore
      Inter­rut­tore a pulsante
    • Sezione ingresso cavo fles­sibile
      0,5 - 2,5 mm²
    • Sezione condut­tore rigido di ingresso
      0,5 - 2,5 mm²

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration TR131A
    PDF
    RoHS report TR131A
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine TR131A | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto TR131A

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto TR131A | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto TR131A

      Accoppiatore tra prodotti radio Hager e filari KNX configurazione in ETS e easy

      PDF
    • Guide Utente Prodotto

      Immagine Vorgehensweise_TR131A_Plugin | Hager Bocchiotti

      Vorgehensweise_TR131A_Plugin

      Manuale operativo de-DE 2013-03-15

      PDF
      664,34 kB
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2017-04-27 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2017-04-27

      PDF
      1,31 MB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato KNX TR131A_TR131B | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato KNX TR131A_TR131B

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-24

      PDF
      61,00 kB
    • Prodotto ETS Base

      Immagine Logiciel d'application ETS du TR131 | Hager Bocchiotti

      Logiciel d'application ETS du TR131

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      1,99 MB
      Immagine Logiciel d'applicatioon ETS du TR131 | Hager Bocchiotti

      Logiciel d'applicatioon ETS du TR131

      Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      2,36 MB
    • Prodotto Applicazione Descrizione

      Immagine Description d'application TR131A-B | Hager Bocchiotti

      Description d'application TR131A-B

      Guida applicazione de-DE 2013-01-15

      PDF
      2,93 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-04-19 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-19

      PDF
      270,48 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-04-19 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità International 2023-04-19

      PDF
      316,83 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti