Rilevatore presenza 360° KNX 1 canale dimmer bi-zona + 2 canali On/Off Incasso TCC530E
Rilevatore di presenza KNX TCC530E 360° con doppia zona (i setpoint della zona 2 sono proporzionali a quelli della zona 1). Mantiene costante la luminosità in base alla presenza e alla luce naturale. Luminosità da 5 a 1000 Lux e temporizzazione dell’illuminazione da 1 a 60 minuti. Gestisce 4 modalità operative e 2 canali legati alla presenza o all’assenza.Configurabile via ETS. Ideale per efficienza energetica e comfort in ambienti smart. Funzioni dedicate anche per riscaldamento e ventilazione.
EAN
3250617579261
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
412,46 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per sensore di movimento 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Impostazioni
-
Modalità di configurazione supportataETS
-
Ciclo di lavoro minimo5 s
Serie
-
Altezza d'installazione4 - 4 m
-
Altezza di montaggio consigliata2,5 - 3,5 m
Funzioni
-
Ciclo di lavoro massimo480 min
Connettività
-
Con sistema bus radio KNXNo
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
Dotazione
-
Collegamento bus integratoSÌ
Rilevazione
-
Angolo di rilevamento360 - 360
-
Angolo di rilevamento orizzontale360 - 360
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-10 - 45 °C
Materiali
-
MaterialeAcrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS), Policarbonato (PC)
Testo
-
FunzioneFunzioni, ad es., commutazione, regolazione luce, scenari di luce, comando forzato, Con 2 raccolte di zona indipendenti, Collegamento di più sensori per l'espansione del campo di rilevazione
-
Tipo di montaggioCon staffa a molla per montaggio a soffitto
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto TCC530E
Rilevat. Presenza 360° Bus KNX - 1 Can Dimmer Bi-Zona + 2 Can On/Off - Incasso
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione de-DE, nl-NL 2009-10-27
PDF4,63 MB
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, pl-PL 2009-10-27
PDF4,64 MB
Manuale di installazione it-IT, pt-PT 2007-09-14
PDF4,65 MB -
Database dei prodotti KNX
Logiciel d'application ETS du TCC530E
Database dei prodotti KNX fr-FR, de-DE 2020-01-01
VD5128,79 kBLogiciel d'application ETS du TCC530E
Database dei prodotti KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD109,73 kB -
Guida applicazione
Description d'application ETS TCC530E
Guida applicazione de-DE 2012-03-08
PDF1,91 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2020-10-27
PDF106,64 kB
Più documentazione