The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • SVN433
    Pulsante luminoso a ritenuta di colore verde, progettato per comandare un circuito elettrico. La sua alimentazione richiede una tensione di 230 V AC e corrente di 16 A, che lo rende compatibile con le comuni reti elettriche. Le sue dimensioni, definite da 1 modulo DIN, lo rendono facilmente installabile su una barra DIN all'interno di un quadro elettrico. Il dispositivo è dotato di due contatti normalmente aperti ( 2 NA).
    EAN
    3250615721990
    Marca
    Hager
    Confezione
    12 Pezzi

    1 pulsante luminoso 230 V AC led verde a ritenuta 2 NA 1 modulo DIN SVN433

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    1 pulsante luminoso 230 V AC led verde a ritenuta 2 NA 1 modulo DIN

    SVN433

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Equipag­giamento
    • Numero di contatti INV
      0
    • Numero di contatti NC
      0
    • Numero di contatti NA
      2
    • Con lampada di segnalazione
      SÌ
    Corrente
    • Corrente di contatto momen­tanea
      16 A
    • Corrente nominale IN
      16 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Profon­dità
      66 mm
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      250 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    Materiali
    • Colore
      Verde

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration SVN433
    PDF
    RoHS report SVN433
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SVN433 | Hager Italia

      Immagine del prodotto SVN433

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SVN433 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SVN433

      1 pulsante luminoso 230 V AC led verde a ritenuta 2 NA 1 modulo DIN

      PDF
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti