The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Seziona­tori, devia­tori, commuta­tori, pulsanti e segnala­tori luminosi modulari
    • SVN411
    Pulsante luminoso a impulso di colore verde, progettato per comandare un circuito elettrico. La sua alimentazione richiede una tensione di 230 V AC e corrente di 16 A, che lo rende compatibile con le comuni reti elettriche. Le sue dimensioni, definite da 1 modulo DIN, lo rendono facilmente installabile su una barra DIN all'interno di un quadro elettrico. Il dispositivo è dotato di un contatto normalmente aperto ( 1 NA).
    EAN
    3250615721921
    Marca
    Hager
    Confezione
    12 Pezzi
    • Seziona­tori, devia­tori, commuta­tori, pulsanti e segnala­tori luminosi modulari

    1 pulsante luminoso 230 V AC led verde a impulso 1 NA 1 modulo DIN SVN411

    Prezzo
    33,38 €
    / pezzo *
    33,38 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    1 pulsante luminoso 230 V AC led verde a impulso 1 NA 1 modulo DIN

    SVN411

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Equipag­giamento
    • Numero di contatti INV
      0
    • Numero di contatti NC
      0
    • Numero di contatti NA
      1
    • Con lampada di segnalazione
      SÌ
    Corrente
    • Corrente di contatto momen­tanea
      16 A
    • Corrente nominale IN
      16 A
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Serie
    • Altezza
      83 mm
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Profon­dità
      66 mm
    Condizioni di impiego
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      250 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    Materiali
    • Colore
      Verde

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration SVN411
    PDF
    RoHS report SVN411
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SVN411 | Hager Italia

      Immagine del prodotto SVN411

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SVN411 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SVN411

      1 pulsante luminoso 230 V AC led verde a impulso 1 NA 1 modulo DIN

      PDF
    • Appendice tecnica (singolo prodotto)

      Immagine Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20 | Hager Italia

      Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      258,05 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      SBN490 - Interruttore non automatico 4 P 100 A 400 V AC 4 moduli DIN
      SBN490
      Interruttore non automatico 4 P 100 A 400 V AC 4 moduli DIN
      Prezzo
      143,39 €
      / pezzo *
      143,39 €
      / pezzo *
    • 2
      SVN125 - 1 segnalatore luminoso 230 V AC incolore 1 modulo DIN
      SVN125
      1 segnalatore luminoso 230 V AC incolore 1 modulo DIN
      Prezzo
      28,04 €
      / pezzo *
      28,04 €
      / pezzo *
    • 3
      SVN121 - 1 segnalatore luminoso 230 V AC led verde 1 modulo DIN
      SVN121
      1 segnalatore luminoso 230 V AC led verde 1 modulo DIN
      Prezzo
      28,04 €
      / pezzo *
      28,04 €
      / pezzo *
    • 4
      SBN432 - Interruttore non automatico 4 P 32 A 400 V AC 2 moduli DIN
      SBN432
      Interruttore non automatico 4 P 32 A 400 V AC 2 moduli DIN
      Prezzo
      47,50 €
      / pezzo *
      47,50 €
      / pezzo *
    • 5
      SVN452 - 1 pulsante luminoso 230 V AC led rosso a impulso 1 NA + 1 NC 1 modulo DIN
      SVN452
      1 pulsante luminoso 230 V AC led rosso a impulso 1 NA + 1 NC 1 modulo DIN
      Prezzo
      40,37 €
      / pezzo *
      40,37 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti