The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • SU215
    Modulo ronzatore perfetto per l'installazione in quadri elettrici o scatole di derivazione. Progettato per operare con una tensione di alimentazione da 230 V a 240 V, è la scelta ideale per sistemi di chiamata e campanelli domestici. La sua compatibilità con il montaggio su guida DIN standard lo rende facile da integrare, occupando un solo modulo DIN.
    EAN
    3250615712158
    Marchio
    Hager
    Confezione
    12 Pezzi

    Ronzatore modulare 230 - 240 V 1 modulo DIN SU215

    Prezzo
    25,62 €
    / pezzo *
    25,62 €
    / pezzo *
    Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico

    Prodotti successivi:

    SU213

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Ronzatore modulare 230 - 240 V 1 modulo DIN

    SU215

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale IN
      0,03 A
    Serie
    • Altezza
      80 mm
    • Larghezza
      18 mm
    • Profon­dità
      65 mm
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 40 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -25 - 60 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      4 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      6 mm²
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      6,50 W
    • Potenza assor­bita (VA)
      6,50 VA
    Equipag­giamento
    • Livello di rumorosità
      78
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - kallysto.line Door bell (English)
    PDF
    1,90 MB
    REACH declaration SU215
    PDF
    RoHS report SU215
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SU215 | Hager Italia

      Immagine del prodotto SU215

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SU215 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SU215

      Ronzatore modulare 230 - 240 V 1 modulo DIN

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14

      PDF
      272,92 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti