The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • SU214
    Modulo ronzatore perfetto per l'installazione in quadri elettrici o scatole di derivazione. Progettato per operare con una tensione di alimentazione da 8 V a 12 V, è la scelta ideale per sistemi di chiamata e campanelli domestici. La sua compatibilità con il montaggio su guida DIN standard lo rende facile da integrare, occupando un solo modulo DIN.
    EAN
    3250615712141
    Marca
    Hager
    Confezione
    12 Pezzi

    Ronzatore modulare 8 - 12 V 1 modulo DIN SU214

    Prezzo
    24,08 €
    / pezzo *
    24,08 €
    / pezzo *
    Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico

    Prodotti successivi:

    SU212

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Ronzatore modulare 8 - 12 V 1 modulo DIN

    SU214

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      0,33 A
    Serie
    • Altezza
      80 mm
    • Larghezza
      18 mm
    • Profon­dità
      65 mm
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - 40 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -25 - 60 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      4 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      6 mm²
    Potenza
    • Potenza dissipata totale
      4 W
    • Potenza assor­bita VA
      4 VA
    Equipag­giamento
    • Livello di rumorosità
      78
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      8 - 12 V

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Certificazioni e documenti

    PEP - kallysto.line Door bell (English)
    PDF
    1,90 MB
    REACH declaration SU214
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SU214 | Hager Italia

      Immagine del prodotto SU214

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SU214 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SU214

      Ronzatore modulare 8 - 12 V 1 modulo DIN

      PDF
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti