The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • SRT01255A
    EAN
    3250615512567
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Trasf. di Corrente apribile SC1 125/5A 0,7VA Classe 1 ⌀18,5mm - Lungh. cavo 2m SRT01255A

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Trasf. di Corrente apribile SC1 125/5A 0,7VA Classe 1 ⌀18,5mm - Lungh. cavo 2m

    SRT01255A

    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Attributi di iden­tificazione specifici per la protezione
    • Tipo di filtro prodotto
      Trasfor­ma­tore di corrente a nucleo apribile
    Funzioni
    • Classe di precisione
      1
    Potenza
    • Potenza
      0,70 VA
    • Perdita di potenza a IN
      1,91 W
    Serie
    • Diametro di aper­tura
      18,50 mm
    • Altezza
      72,70 mm
    • Larghezza
      44,50 mm
    • Profon­dità
      62,20 mm
    • Altezza di aper­tura
      11 mm
    • Larghezza dell'aper­tura
      18,50 mm
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Condizioni di impiego
    • Tensione di resis­tenza nominale
      3000 V
    • Tensione di eser­cizio massima
      720 V
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -40 - 65 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -20 - 70 °C
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Classe d'isolamento
      H
    Corrente
    • Corrente primaria nominale (lpr)
      125 A
    • Corrente secon­daria nominale (lsr)
      5 A
    • Corrente nominale IN
      125 A
    • Corrente massima permanente di riscal­damento
      1,2*Ipr
    • Corrente termica nominale di breve durata (lth/1s)
      60*Ipr
    • Corrente nominale dinamica
      2.5*Ith
    • Fattore di limitazione sovra­ten­sione
      FS 5
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Guida DIN, Piastra di montaggio

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SRT01255A | Hager Italia

      Immagine del prodotto SRT01255A

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SRT01255A | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SRT01255A

      Trasf. di Corrente apribile SC1 125/5A 0,7VA Classe 1 ⌀18,5mm - Lungh. cavo 2m

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2019-10-18 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2019-10-18

      PDF
      609,37 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti