Cartuccia Di Ricambio Per Terra Per Spd Fotovoltaico Spv325 25 Ka 1 M. Din SPV025E
EAN
3250615660992
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Condizioni di impiego
-
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-11000 V
-
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-14 kV
Corrente
-
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE25 kA
Serie
-
Altezza52,40 mm
-
Larghezza17,5 mm
-
Profondità43,40 mm
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 80 °C
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteDC
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoNo
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili25 - 25 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi35 - 35 mm²
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643T2
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto SPV025E
Cartuccia Di Ricambio Per Terra Per Spd Fotovoltaico Spv325 25 Ka 1 M. Din
PDF
Più documentazione