Cartuccia Di Ricambio Per +- Per Spd Fotovoltaico Spv325 25 Ka 1 M. Din SPV025
EAN
3250615660985
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Prodotti successivi:
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA1000 - 1000 V
-
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1585 V
-
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-11,9 kV
-
Livello di protezione dalla tensione Up L-PE/N-PE secondo IEC 61643-111,9 kV
-
Livello di tensione Up L-N/PEN IEC 61643-111900 V
Corrente
-
Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164315 kA
-
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE40 kA
Serie
-
Altezza52,4 mm
-
Larghezza17,5 mm
-
Profondità55,4 mm
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 80 °C
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteDC
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoNo
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili25 - 25 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi35 - 35 mm²
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643T2
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale3 - 3 Nm
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto SPV025
Cartuccia Di Ricambio Per +- Per Spd Fotovoltaico Spv325 25 Ka 1 M. Din
PDF
Più documentazione