The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • SPN802R
    EAN
    3250615660954
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Spd Tipo 1 Comb. 4 Poli + Cont Aux 100 Ka 10-350 Micros. Protezione Sistemi Tt SPN802R

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Spd Tipo 1 Comb. 4 Poli + Cont Aux 100 Ka 10-350 Micros. Protezione Sistemi Tt

    SPN802R

    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      100 kA
    Sistema di alimen­tazione
    • Tipo di rete
      TT, TN-S
    Equipag­giamento
    • Con contatto per gestione da remoto
      SÌ
    Norma­tive
    • Classe di requisiti IEC 61643
      T1, T2
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      8
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -40 - 80 °C
    Serie
    • Altezza
      95,2 mm
    • Larghezza
      142,4 mm
    • Profon­dità
      67 mm
    Controlli e indica­tori
    • Spia luminosa
      Indica­tore della durata utile

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SPN802R | Hager Italia

      Immagine del prodotto SPN802R

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SPN802R | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SPN802R

      Spd Tipo 1 Comb. 4 Poli + Cont Aux 100 Ka 10-350 Micros. Protezione Sistemi Tt

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Parafoudre SPN802 SPN802R | Hager Italia

      Parafoudre SPN802 SPN802R

      Manuale di installazione cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2015-05-04

      PDF
      963,27 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf | Hager Italia

      UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.

      PDF
      248,28 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti