The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • SPN801R

Spd Tipo 1 Comb. 4 Poli + Cont Aux 100 Ka 10-350 Micros. Protezione Sistemi Tn-S SPN801R

EAN
3250615660930
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Prodotti successivi:

SPA801

Spd Tipo 1 Comb. 4 Poli + Cont Aux 100 Ka 10-350 Micros. Protezione Sistemi Tn-S

SPN801R

  • Proprietà tecniche
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Corrente
  • Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
    100 kA
Sistema di alimen­tazione
  • Tipo di rete
    TN-S, TT
Equipag­giamento
  • Con contatto per gestione da remoto
    SÌ
Norma­tive
  • Classe di requisiti IEC 61643
    T1, T2
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    8
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -40 - 60 °C
Serie
  • Altezza
    95,2 mm
  • Larghezza
    142,4 mm
  • Profon­dità
    67 mm
Controlli e indica­tori
  • Spia luminosa
    Indica­tore della durata utile

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine SPN801R | Hager Italia

    Immagine del prodotto SPN801R

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SPN801R | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto SPN801R

    Spd Tipo 1 Comb. 4 Poli + Cont Aux 100 Ka 10-350 Micros. Protezione Sistemi Tn-S

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Parafoudre SPN801 SPN801R | Hager Italia

    Parafoudre SPN801 SPN801R

    Manuale di installazione cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2015-05-04

    PDF
    985,11 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf | Hager Italia

    UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf

    Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.

    PDF
    248,28 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti