The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • SPN801
    EAN
    3250615660923
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    Spd Tipo 1 Combinato 4 Poli 100 Ka 10-350 Micros. Protezione Sistemi Tn-S SPN801

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Prodotti successivi:

    SPA801

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Spd Tipo 1 Combinato 4 Poli 100 Ka 10-350 Micros. Protezione Sistemi Tn-S

    SPN801

    • Proprietà tecniche
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente di impulso da fulmine Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE
      25 kA
    • Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      100 kA
    Sistema di alimen­tazione
    • Tipo di rete
      TN-S, TT
    Equipag­giamento
    • Con contatto per gestione da remoto
      No
    Norma­tive
    • Classe di requisiti IEC 61643
      T1, T2
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      8
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -40 - 80 °C
    Serie
    • Altezza
      95,2 mm
    • Larghezza
      142,4 mm
    • Profon­dità
      67 mm
    Controlli e indica­tori
    • Spia luminosa
      Indica­tore della durata utile

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SPN801 | Hager Italia

      Immagine del prodotto SPN801

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SPN801 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SPN801

      Spd Tipo 1 Combinato 4 Poli 100 Ka 10-350 Micros. Protezione Sistemi Tn-S

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Parafoudre SPN801 SPN801R | Hager Italia

      Parafoudre SPN801 SPN801R

      Manuale di installazione cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2015-05-04

      PDF
      985,11 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf | Hager Italia

      UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf

      Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.

      PDF
      248,28 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti