Spd Tipo 1 Combinato 3 Poli 75 Ka 10-350 Micros. Protezione Sistemi Tn-C SPN800
EAN
3250615660909
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di impulso da fulmine Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE75 kA
-
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE75 kA
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteTN-C
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoNo
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643T1, T2
Numero di moduli
-
Numero di moduli6
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 80 °C
Serie
-
Altezza95,2 mm
-
Larghezza106,8 mm
-
Profondità67 mm
Controlli e indicatori
-
Spia luminosaIndicatore della durata utile
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL, pt-PT 2015-05-04
PDF978,75 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda tecnica di prodotto en-GB 2020-01-01
PDF248,28 kB
Più documentazione