Scaricatore di sovratensione 2P autoprotetto e dotato di interruttore di protezione, atto a proteggere le installazioni residenziali e terziarie da sovratensioni transitorie indirette. Il prodotto è un SPD di tipo 2, per impianti TN-S o TT, avente corrente massima di scarica (Imax) pari a 15 kA e corrente nominale di scarica (In) pari a 5 kA. Il livello di tensione Up è pari a 1,50 kV e possiede un ingombro di 2 moduli DIN.
EAN
3250615662774
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
SPD CL.II autoprotetto.15KA segnalazione finevita 2M SPN715D
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
catalog.product_page.follow_up.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Condizioni di impiego
-
Livello di protezione a tensione Up L-N (PEN)1 kV
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
Corrente
-
Corrente di scarica massima (Imax) L-N (PEN)15 kA
-
Corrente di scarica massima (Imax) N-PE40 kA
-
Corrente di scarica nominale ln20 kA
-
Corrente di interruzione seguente0,1 kA
-
Corrente nominale di cortocircuito (Isccr)4,5 kA
-
Corrente residua Ipe< 5 μA
Serie
-
Altezza82 mm
-
Larghezza44 mm
-
Profondità103 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Comportamento TOV presso UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Modalità di protezioneL-N, N-PE
-
Comportamento TOV presso UT (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode)
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 55 °C
-
Protezione dall'umidità dell'aria5 - 95%
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Max. altitudine2000 m
Materiali
-
Colore prodottoGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
MaterialeMateriale termoplastico
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteTN, TT
-
Rete TNSì
-
Sistema TN-CNo
-
Rete DCNo
-
Rete ITNo
-
Rete TTSì
-
Sistema TN-CSNo
-
Sistema TN-SNo
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoNo
Connessione
-
Sezione conduttore rigido, per conduttore di protezione1,5 - 35 mm²
-
Morsetto per conduttore flessibile, per conduttore di protezione1,5 - 25 mm²
-
Sezione conduttore flessibile1.5 - 25 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 35 mm²
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
-
Numero di connessioni1
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643T2
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale3,60 - 3,60 Nm
-
Adatto per l'impiego in ambienti interniSì
Architettura
-
Numero di poli1P+N
-
Posizione del neutroSinistra
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneGuida DIN
-
Tipo di connessioneRaccordo a vite
Controlli e indicatori
-
Con spia luminosaSì
Solo per uso interno
-
Numero di moduli da 17,5 mm4
Attributi di identificazione specifici per la protezione
-
Tipo di filtro prodottoScaricatore di sovratensione (SPD)
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto SPN715D
Spd Tipo 2 Autoprotetto 15-5 Ka 8-20 1 Fase + Neutro 2 Poli 2 M. Din
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Notice parafoudre auto protégé SPN 715D
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2014-10-16
PDF706,42 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Parafoudres
PDF158,38 kB
Più documentazione