Spd Tipo 2 40-15 Ka 8-20 Micros. 3 Fasi + Neutro 4 Poli 4 M. Din SPN440D
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Condizioni di impiego
-
Tensione continua di esercizio (Uc)275 V
-
Livello di protezione Up N-PE1500 V
-
Livello di protezione a tensione Up L-N (PEN)1,2 kV
-
Livello di tensione Up L-N/PEN IEC 61643-111,2 kV
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-13
-
Tensione nominale240 - 415 V AC ± 10%
Corrente
-
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile)125 A
-
Corrente di scarica massima (Imax)40 kA
-
Corrente di scarica massima (Imax) L-N (PEN)40 kA
-
Corrente di scarica massima (Imax) N-PE40 kA
-
Corrente di scarica nominale ln20 kA
-
Corrente nominale di scarica In 8 - 20 µs L-N (PEN)15 kA
-
Corrente nominale di scarica In 8 - 20 µs N-PE20 kA
-
Corrente di interruzione seguente0,1 kA
-
Corrente nominale di cortocircuito (Isccr)50 kA
-
Corrente residua Ipe< 5 μA
Serie
-
Altezza98,7 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità58,2 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Comportamento TOV presso UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Modalità di protezioneL-N, N-PE
-
Comportamento TOV presso UT (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode)
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 80 °C
-
Protezione dall'umidità dell'aria5 - 95%
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Max. altitudine2000 m
Materiali
-
Colore prodottoGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
MaterialeMateriale termoplastico
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteTN-S, TT
-
Rete TNNo
-
Sistema TN-CNo
-
Rete DCNo
-
Rete ITNo
-
Rete TTSÌ
-
Sistema TN-CSNo
-
Sistema TN-SSÌ
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoNo
-
Corrente di carico nominale IL80 A
Connessione
-
Sezione trasversale dei terminali superiore e inferiore con viti, per conduttori flessibili1,5 - 25 mm²
-
Sezione trasversale dei terminali superiore e inferiore con viti, per conduttori rigidi1,5 - 25 mm²
-
Sezione conduttore flessibile1.5 - 25 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 35 mm²
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
-
Numero di connessioni1
Normative
-
Tipo di dispositivo di protezione contro le sovratensioniT2
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale5 - 5 Nm
-
Adatto per l'impiego in ambienti interniSÌ
Architettura
-
Numero di poli3P+N
-
Posizione del neutroSinistra
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneGuida DIN
-
Tipo di connessioneRaccordo a vite
Controlli e indicatori
-
Con spia luminosaSÌ
Fusibile
-
Caratteristiche del fusibilegG
Solo per uso interno
-
Numero di moduli da 17,5 mm8
-
StandardIEC/EN 61643-11
Attributi di identificazione specifici per la protezione
-
Tipo di filtro prodottoScaricatore di sovratensione (SPD)
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto SPN440D
Spd Tipo 2 40-15 Ka 8-20 Micros. 3 Fasi + Neutro 4 Poli 4 M. Din
PDF -
Manuale di installazione
Parafoudre SPN215D/R, SPN415D/R, SPN240D/R, SPN440D/R, SPN265R, SPN465R
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2019-02-08
PDF980,48 kB -
Scheda tecnica di prodotto
UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf
Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.
PDF248,28 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-11-09
PDF571,86 kB
Più documentazione