Spd Tipo 2 65-20 Ka 8-20 Micros. 1 Fase + Neutro 2 Poli + Cont. Aux 2 M. Din SPN265R
EAN
3250615660381
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Prodotti successivi:
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
-
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1275 V
-
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-11,50 kV
Corrente
-
Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164320 kA
-
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile)160 A
-
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE65 kA
Serie
-
Altezza90 mm
-
Larghezza36 mm
-
Profondità67 mm
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 55 °C
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteTN, TT
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoSÌ
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643T2
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale3,60 - 3,60 Nm
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto SPN265R
Spd Tipo 2 65-20 Ka 8-20 Micros. 1 Fase + Neutro 2 Poli + Cont. Aux 2 M. Din
PDF -
Manuale di installazione
Parafoudre SPN215D/R, SPN415D/R, SPN240D/R, SPN440D/R, SPN265R, SPN465R
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2019-02-08
PDF980,48 kB
Più documentazione