Spd Tipo 2 40-15 Ka 8-20 Micros. 1 Fase + Neutro 2 Poli 2 M. Din SPN240D
EAN
3250615660251
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Prodotti successivi:
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
-
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1275 V
-
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-11,20 kV
-
Livello di protezione dalla tensione Up L-PE/N-PE secondo IEC 61643-111,6 kV
Corrente
-
Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164320 kA
-
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile)125 A
-
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE40 kA
Serie
-
Altezza96,8 mm
-
Larghezza35,6 mm
-
Profondità58,2 mm
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 80 °C
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteTN, TN-S
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoNo
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643T2
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale3,60 - 3,60 Nm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto SPN240D
Spd Tipo 2 40-15 Ka 8-20 Micros. 1 Fase + Neutro 2 Poli 2 M. Din
PDF -
Manuale di installazione
Parafoudre SPN215D/R, SPN415D/R, SPN240D/R, SPN440D/R, SPN265R, SPN465R
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2019-02-08
PDF980,48 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-11-09
PDF571,86 kB
Più documentazione