Spd Tipo 2 15-5 Ka 8-20 Micros. 1 Fase + Neutro 2 Poli + Cont. Aux 2 M. Din SPN215R
Prodotti successivi:
SPB215RScegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
-
Numero di poli1P+N
-
Posizione del neutroSinistra
-
Numero di moduli2
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
-
Livello di protezione a tensione Up L-N (PEN)1 kV
-
Tensione nominale di esercizio CC (contatto di segnalazione)250 - 250 V
-
Tensione nominale di esercizio CC (contatto di segnalazione)250 - 250 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-13
-
Tensione nominale240 V AC ± 10 %
-
Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 616435 kA, 20 kA
-
Corrente nominale di cortocircuito (Isccr)20 kA
-
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile)125 A
-
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE15 kA, 40 kA
-
Corrente di scarica nominale ln20 kA
-
Corrente nominale di scarica In 8 - 20 µs L-N (PEN)5 kA
-
Corrente nominale di scarica In 8 - 20 µs N-PE20 kA
-
Corrente nominale di esercizio CA (contatto di segnale)0,5 - 0,5 A
-
Corrente nominale di funzionamento in corrente continua (contatto di segnale)0,1 - 0,1 mA
-
Corrente di interruzione seguente0,1 kA
-
Corrente di scarica massima (Imax)40 kA
-
Corrente di scarica massima (Imax) L-N (PEN)15 kA
-
Corrente di scarica massima (Imax) N-PE40 kA
-
Corrente residua Ipe< 5 μA
-
Altezza82 mm
-
Larghezza44 mm
-
Profondità96 mm
-
Temperatura d’esercizio-40 - 60 °C
-
Protezione dall'umidità dell'aria5 - 95%
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 70 °C
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Max. altitudine2000 m
-
Tipo di reteTN, TT
-
Rete TNSÌ
-
Sistema TN-CNo
-
Sistema TN-CSNo
-
Sistema TN-SNo
-
Rete TTSÌ
-
Rete ITNo
-
Rete DCNo
-
Con contatto per gestione da remotoSÌ
-
Corrente di carico nominale IL80 A
-
Sezione conduttore rigido, per conduttore di protezione1,5 - 35 mm²
-
Morsetto per conduttore flessibile, per conduttore di protezione1,5 - 25 mm²
-
Sezione conduttore flessibile1.5 - 25 mm²
-
Sezione del conduttore flessibile (contatto di segnalazione)0,25 - 1,5 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 35 mm²
-
Sezione del conduttore rigido (contatto di segnalazione)0,25 -1,5 mm²
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
-
Numero di connessioni1
-
Tipo di dispositivo di protezione contro le sovratensioniT2
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Coppia di serraggio nominale3,60 - 3,60 Nm
-
Adatto per l'impiego in ambienti interniSÌ
-
Tipo di montaggio/installazioneGuida DIN
-
Tipo di connessioneRaccordo a vite
-
Caratteristiche del fusibilegG
-
Numero di moduli da 17,5 mm4
-
Tipo di filtro prodottoScaricatore di sovratensione (SPD)
-
Comportamento TOV presso UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Modalità di protezioneL-N, N-PE
-
Comportamento TOV presso UT (L-N)350 V AC (5 s / withstand mode)
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Colore prodottoGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
È accessibileSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto SPN215R
Spd Tipo 2 15-5 Ka 8-20 Micros. 1 Fase + Neutro 2 Poli + Cont. Aux 2 M. Din
PDF -
Manuale di installazione
Parafoudre SPN215D/R, SPN415D/R, SPN240D/R, SPN440D/R, SPN265R, SPN465R
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2019-02-08
PDF980,48 kB -
Scheda tecnica di prodotto
UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf
Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.
PDF248,28 kB