SPD Cl.II - 8kA - 2P - 2M Segn. Fine Vit SPN208D
EAN
3250615662781
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 230 V
-
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1255 V
-
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-11,50 kV
-
Livello di protezione dalla tensione Up L-PE/N-PE secondo IEC 61643-111,50 kV
-
Livello di tensione Up L-N/PEN IEC 61643-111000 V
Corrente
-
Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 616432 kA
-
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile)125 A
-
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE8 kA
Serie
-
Altezza90 mm
-
Larghezza35,5 mm
-
Profondità64 mm
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 80 °C
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteTN, TT
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoNo
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643T2
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale5 - 5 Nm
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto SPN208D
SPD Cl.II - 8kA - 2P - 2M Segn. Fine Vit
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2016-11-23
PDF564,12 kB
Più documentazione