Spd Tipo 2 40-15 Ka 8-20 Micros. 1 Fase 1 Polo 1 M. Din SPN140D
EAN
3250615660237
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Limitatore di sovratensione per rete elettrica 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA240 - 415 V
-
Tensione massima continuativa Uc secondo IEC61643-1275 V
-
Livello di protezione della tensione Up in accordo con la norma IEC61643-11,20 kV
-
Livello di protezione UP L-PE /N-Pe secondo IEC 61643-111 kV
Corrente
-
Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC6164315 kA
-
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile)125 A
-
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE40 kA
Serie
-
Altezza96,8 mm
-
Larghezza17,6 mm
-
Profondità58,2 mm
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 80 °C
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteTN-C
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoNo
Normative
-
Classe di requisiti IEC61643T2
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale3,60 - 3,60 Nm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2014-10-15
PDF820,81 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-11-09
PDF571,86 kB
Più documentazione