Spd Tipo 2 15-5 Ka 8-20 Micros. 1 Fase 1 Polo + Cont. Aux 1 M. Din SPN115R
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 400 V
-
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1275 V
-
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-11 kV
-
Livello di protezione dalla tensione Up L-PE/N-PE secondo IEC 61643-111 kV
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
Corrente
-
Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 616435 kA
-
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile)125 A
-
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE15 kA
Serie
-
Altezza90 mm
-
Larghezza18 mm
-
Profondità67 mm
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 60 °C
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteTN-C, TN-S, TT
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoSÌ
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643T2
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale3,60 - 3,60 Nm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto SPN115R
Spd Tipo 2 15-5 Ka 8-20 Micros. 1 Fase 1 Polo + Cont. Aux 1 M. Din
PDF -
Manuale di installazione
SPN115D/R, SPN140D/R, SPN140C, SPN165R
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2014-10-15
PDF820,81 kB
Più documentazione