Cartuccia Di Ricambio Di Neutro 100 Ka Per Spd Spn802 - Spn802R SPN080N
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di impulso da fulmine Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE25 kA
-
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE25 kA
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteTN
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoNo
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643T1, T2
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 80 °C
Serie
-
Altezza113,4 mm
-
Larghezza35,5 mm
-
Profondità64,2 mm
Controlli e indicatori
-
Spia luminosaOttico
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto SPN080N
Cartuccia Di Ricambio Di Neutro 100 Ka Per Spd Spn802 - Spn802R
PDF
Più documentazione