Cartuccia Di Ricambio 25 Ka Per Spd Tipo 1 Combinato Per Spn8Xxx SPN080
EAN
3250615660961
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di impulso da fulmine Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE25 kA
-
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE25 kA
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteTT, TN
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoNo
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643T1, T2
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 60 °C
Serie
-
Altezza46,6 mm
-
Larghezza35,5 mm
-
Profondità59,4 mm
Controlli e indicatori
-
Spia luminosaOttico
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto SPN080
Cartuccia Di Ricambio 25 Ka Per Spd Tipo 1 Combinato Per Spn8Xxx
PDF
Più documentazione