Cartuccia Di Ricambio Di Fase 65 Ka 275 V Per Spd Codici Spnx65R SPN065R
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione continua di esercizio (Uc)275 V
-
Livello di protezione Up1,50 kV
-
Tensione nominale240 V AC ± 10 %
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoSÌ
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 55 °C
-
Max. altitudine2000 m
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
-
Protezione dall'umidità dell'aria5 - 95%
Normative
-
Tipo di dispositivo di protezione contro le sovratensioniT2
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Altezza18 mm
-
Larghezza45 mm
-
Profondità45 mm
Connettività
-
Tipo di connessioneRaccordo a innesto
-
Tipo di montaggio/installazioneSu elemento base
Corrente
-
Corrente di scarica massima (Imax)65 kA
-
Corrente di scarica nominale ln20 kA
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'impiego in ambienti interniSÌ
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Materiali
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteTN-S, TT
Uso
-
È accessibileSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto SPN065R
Cartuccia Di Ricambio Di Fase 65 Ka 275 V Per Spd Codici Spnx65R
PDF
Più documentazione