Cartuccia Di Ricambio Di Fase 15 Ka 275 V Per Spd Codici Spnx15R SPN015R
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Condizioni di impiego
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-13
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione nominale240 - 415 V AC ± 10%
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoSì
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 80 °C
-
Max. altitudine2000 m
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
-
Protezione dall'umidità dell'aria5 - 95%
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643T2
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Altezza52,4 mm
-
Larghezza17,5 mm
-
Profondità55,3 mm
Connettività
-
Tipo di connessioneRaccordo a innesto
-
Tipo di montaggio/installazioneSu elemento base
Corrente
-
Corrente di interruzione seguente0,1 kA
-
Corrente di scarica massima (Imax)15 kA
-
Corrente di scarica nominale ln5 kA
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'impiego in ambienti interniSì
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Materiali
-
MaterialePoliammide (PA)
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteTN, TT
Uso
-
È accessibileSì
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto SPN015R
Cartuccia Di Ricambio Di Fase 15 Ka 275 V Per Spd Codici Spnx15R
PDF
Più documentazione