Cartuccia Di Neutro Per SPN208D-408D SPN008N
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione continua di esercizio (Uc)255 V
-
Livello di protezione Up1,50 kV
-
Tensione nominale240 V AC ± 10 %
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoNo
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 55 °C
-
Max. altitudine2000 m
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
-
Protezione dall'umidità dell'aria5 - 95%
Normative
-
Tipo di dispositivo di protezione contro le sovratensioniT2
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Serie
-
Altezza45 mm
-
Larghezza17,5 mm
-
Profondità43 mm
Connettività
-
Tipo di connessioneRaccordo a innesto
-
Tipo di montaggio/installazioneSu elemento base
Corrente
-
Corrente di scarica massima (Imax)40 kA
-
Corrente di scarica nominale ln20 kA
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'impiego in ambienti interniSÌ
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Materiali
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteTN, TT
Uso
-
È accessibileSÌ
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto SPN008N
Cartuccia Di Neutro Per SPN208D-408D
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2016-11-23
PDF564,12 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF256,60 kB
Più documentazione