SPD RJ45 per reti Ethernet and VoIP SPK900
EAN
3250615515124
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
181,20 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643C1, C2, C3, D1, B2
Condizioni di impiego
-
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-13,30 V
-
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-10,10 kV
Corrente
-
Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs C2 IEC 616430,91 kA
-
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE10 kA
Serie
-
Altezza102 mm
-
Larghezza25 mm
-
Profondità63,5 mm
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 70 °C
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-28
PDF496,94 kB
Più documentazione