The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • SPK700
    Scaricatore di sovratensione atto a proteggere impianti satellite - antenna da sovratensioni transitorie indirette. Il prodotto è un SPD di tipo IT, per impianti TN-S o TT, avente corrente nominale di scarica (In) pari 2,5 kA. Il livello di tensione Up è pari a 0,5 kV e possiede un ingombro di 8 moduli DIN.
    EAN
    3250615515094
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo

    SPD IT per impianti satellite-antenna SPK700

    Prezzo
    221,96 €
    / pezzo *
    221,96 €
    / pezzo *
    Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    SPD IT per impianti satellite-antenna

    SPK700

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Guida DIN
    • Coppia di serraggio nominale
      0,5 - 0,5 Nm
    Norma­tive
    • Tipo di dispositivo di protezione contro le sovra­ten­sioni
      C1, C2, C3, D1, B2
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      14 - 18 V
    • Tensione continua di eser­cizio (Uc)
      20 V
    • Livello di protezione Up
      0,50 kV
    Corrente
    • Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs C2 IEC 61643
      2,50 kA
    • Corrente di impulso da fulmine Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE
      0,5 kA
    • Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      2,5 kA
    Serie
    • Altezza
      31,50 mm
    • Larghezza
      144,90 mm
    • Profon­dità
      71,50 mm
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 55 °C
    Equipag­giamento
    • Con contatto per gestione da remoto
      No
    Solo per uso interno
    • ‌Stan­dard
      EN 61643-21

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration SPK700
    PDF
    RoHS report SPK700
    PDF
    PEP_SPK700_HAGER_HAGE-00669-V01-01_EN
    PDF
    334,13 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SPK700 | Hager Italia

      Immagine del prodotto SPK700

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SPK700 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SPK700

      SPD IT per impianti satellite-antenna

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-28 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-28

      PDF
      568,40 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione | Hager Italia

      Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25

      PDF
      228,09 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      354,10 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti