Scaricatore di sovratensione 2P atto a proteggere le linee ADSL da sovratensioni transitorie indirette. Il prodotto è un SPD di tipo 2, per impianti TN-S o TT, avente corrente nominale di scarica (In) pari 10 kA. Il livello di tensione Up è pari a 0,30 kV è dotato di contatto ausiliario e possiede un ingombro di 2 moduli DIN.
EAN
3250615515070
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
SPD 2P per linea ADSL SPK602
Prezzo
162,00 €
/ pezzo
*
Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
-
Coppia di serraggio nominale0,5 - 0,5 Nm
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643C1, C2, C3, D1, B2
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA130 - 130 V
-
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1185 V
-
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-10,30 kV
Corrente
-
Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs C2 IEC 6164310 kA
-
Corrente di impulso da fulmine Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE1 kA
-
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE10 kA
Serie
-
Altezza90 mm
-
Larghezza17,70 mm
-
Profondità65,5 mm
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 85 °C
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoNo
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi flessibili0,2 - 2,5 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi0,2 - 4 mm²
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto SPK602
SPD 2P per linea ADSL
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2020-09-18
PDF434,71 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25
PDF228,09 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF354,10 kB
Più documentazione