The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • SPK103

scaricatore di sovratensione per linee telefoniche VDSL2 SPK103

EAN
3250615512307
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

scaricatore di sovratensione per linee telefoniche VDSL2

SPK103

  • Proprietà tecniche
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Instal­lazione a parete
Norma­tive
  • Classe di requisiti IEC 61643
    D1, C2, C1
Condizioni di impiego
  • Tensione opera­tiva continua Uc secondo IEC 61643-1
    180 V
Corrente
  • Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs C2 IEC 61643
    15 kA
Serie
  • Altezza
    93 mm
  • Larghezza
    93 mm
  • Profon­dità
    55 mm
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -25 - 40 °C
Equipag­giamento
  • Con contatto per gestione da remoto
    No

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine SPK103 | Hager Italia

    Immagine del prodotto SPK103

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SPK103 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto SPK103

    scaricatore di sovratensione per linee telefoniche VDSL2

    PDF
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti