scaricatore di sovratensione per linee telefoniche ADSL SPK102
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Installazione, montaggio
-
Montaggio suGuida DIN
-
Coppia di serraggio nominale0,40 - 0,40 Nm
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643C2, C1, D1
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA180 - 180 V
Corrente
-
Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs C2 IEC 616435 kA
-
Corrente di impulso da fulmine Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE5 kA
Serie
-
Altezza12 mm
-
Larghezza72 mm
-
Profondità94 mm
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 80 °C
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoNo
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi flessibili0,08 - 4,0 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi0,08 - 2,5 mm²
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto SPK102
scaricatore di sovratensione per linee telefoniche ADSL
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2016-05-02
PDF661,65 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF344,96 kB
Più documentazione