Scaricatore di sovratensione 4P atto a proteggere le installazioni residenziali e terziarie da sovratensioni transitorie indirette. Il prodotto è un SPD di tipo 2, per impianti TN-S o TT, avente corrente massima di scarica (Imax) pari a 20 kA e corrente nominale di scarica (In) pari a 65 kA. Il livello di tensione Up è pari a 1,50 kV è dotato di contatto ausiliario e possiede un ingombro di 4 moduli DIN.
EAN
3250615515605
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
SPD 4P T2 TNS/TT 65kA con contatto ausiliario SPB465R
Prezzo
815,56 €
/ pezzo
*
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Accessori di protezione contro le sovratensioni per sistemi di alimentazione 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
Architettura
-
Numero di poli3P+N
-
Posizione del neutroSinistra
Numero di moduli
-
Numero di moduli4
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA240 - 415 V
-
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1335 V
-
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-11,45 kV
-
Livello di protezione dalla tensione Up N-PE IEC 61643-111700 V
-
Livello di protezione a tensione Up L-N (PEN)1,45 kV
-
Livello di protezione a tensione Up L-PE1,7 kV
-
Tensione nominale di esercizio CC (contatto di segnalazione)5 - 250 V
-
Tensione nominale di esercizio CC (contatto di segnalazione)30 - 30 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Tensione di prova di riferimento Utest CA255 V
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-13
-
Tensione nominale240 - 415 V AC ± 10%
Corrente
-
Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs L-PE IEC 61643-1120 kA
-
Corrente nominale di cortocircuito (Isccr)25 kA
-
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile)125 A
-
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in serie (fusibile)80 A
-
Corrente di scarica nominale ln20 kA
-
Corrente nominale di scarica In 8 - 20 µs L-N (PEN)20 kA
-
Corrente nominale di scarica In 8 - 20 µs N-PE50 kA
-
Corrente nominale di esercizio CA (contatto di segnale)5 - 750 mA
-
Corrente nominale di funzionamento in corrente continua (contatto di segnale)1 - 1 mA
-
Corrente di interruzione seguente0,1 kA
-
Corrente di scarica massima (Imax)65 kA
-
Corrente residua Ipe< 5 μA
Serie
-
Altezza98,7 mm
-
Larghezza71,20 mm
-
Profondità77,5 mm
-
Lunghezza stringa di isolamento16 mm
-
Lunghezza di spellatura (contatto di segnale)7 mm
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 80 °C
-
Protezione dall'umidità dell'aria5 - 95%
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Max. altitudine2000 m
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteTN-S, TT
-
Rete TNNo
-
Sistema TN-CNo
-
Sistema TN-CSNo
-
Sistema TN-SSì
-
Rete TTSì
-
Rete ITNo
-
Rete DCNo
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoSì
-
Corrente di carico nominale IL80 A
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi flessibili1,5 - 25,0 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi1,5 - 35,0 mm²
-
Numero di conduttori (esclusa terra)4
-
Sezione conduttore flessibile1.5 - 25 mm²
-
Sezione del conduttore flessibile (contatto di segnalazione)0,14 - 1,5 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 35 mm²
-
Sezione del conduttore rigido (contatto di segnalazione)0,14 - 1,5 mm²
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
-
Numero di connessioni1
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643T2
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale3 - 4,5 Nm
-
Adatto per l'impiego in ambienti interniSì
Configurazione
-
Con fusibile di protezione integratoNo
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneGuida DIN
-
Tipo di connessioneRaccordo a vite
-
Tipo di collegamento (contatto di segnale)Raccordo a innesto, Raccordo a vite
Funzioni
-
Adatto per configurazione di sistema supplementareNo
Fusibile
-
Caratteristiche del fusibilegG
Solo per uso interno
-
Numero di moduli da 17,5 mm8
-
StandardIEC/EN 61643-11
Attributi di identificazione specifici per la protezione
-
Tipo di filtro prodottoScaricatore di sovratensione (SPD)
Protezione
-
Comportamento TOV presso UT (N-PE)1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Modalità di protezioneL-N, L-PE, N-PE
-
Fattore k di intervento1,6
-
Comportamento TOV presso UT (L-N)460 V AC (120 min / safe failure mode)
-
Classe protezioneIsolamento classe I, Isolamento classe II
Materiali
-
Colore prodottoGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
MaterialePoliammide (PA), Poliestere
Uso
-
È accessibileSì
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto SPB465R
SPD 4P T2 TNS/TT 65kA con contatto ausiliario
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione International 2022-06-14
PDF910,77 kB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25
PDF228,09 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF269,03 kB
Più documentazione