Scaricatore di sovratensione 1P atto a proteggere le installazioni residenziali e terziarie da sovratensioni transitorie indirette. Il prodotto è un SPD di tipo combinato di tipo 2, per impianti IT, avente corrente massima di scarica (Imax) pari a 40 kA e corrente nominale di scarica (In) pari a 20 kA e dotato di contatto ausiliario. L'ingombro è pari a 1 modulo DIN e il livello di tensione Up è pari a 2,2 kV.
EAN
3250615515216
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
SPD 1P 40kA T2 IT FM con contatto ausiliario SPB117
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Prodotti successivi:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori di protezione contro le sovratensioni per sistemi di alimentazione 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli1P
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA230 - 400 V
-
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1440 V
-
Livello di protezione dalla tensione Fino secondo IEC 61643-12,20 kV
-
Tensione nominale di esercizio CC (contatto di segnalazione)5 - 250 V
-
Tensione nominale di esercizio CC (contatto di segnalazione)30 - 30 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC
-
Categoria di sovratensione secondo IEC 60947-13
-
Tensione nominale240 - 415 V AC ± 10%
Corrente
-
Corrente nominale di cortocircuito (Isccr)25 kA
-
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile)125 A
-
Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in serie (fusibile)80 A
-
Corrente di scarica nominale ln20 kA
-
Corrente nominale di esercizio CA (contatto di segnale)5 - 750 mA
-
Corrente nominale di funzionamento in corrente continua (contatto di segnale)1 -1 A
-
Corrente di scarica massima (Imax)40 kA
-
Corrente residua Ipe≤ 0.45 mA
Serie
-
Altezza96,8 mm
-
Larghezza17,6 mm
-
Profondità65,7 mm
-
Lunghezza stringa di isolamento16 mm
-
Lunghezza di spellatura (contatto di segnale)7 mm
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 80 °C
-
Protezione dall'umidità dell'aria5 - 95%
-
Temperatura di magazzino/trasporto-40 - 80 °C
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-22
-
Max. altitudine2000 m
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteIT, TT, TN
-
Rete TNSÌ
-
Sistema TN-CNo
-
Sistema TN-CSNo
-
Sistema TN-SNo
-
Rete TTSÌ
-
Rete ITSÌ
-
Rete DCNo
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoSÌ
-
Corrente di carico nominale IL80 A
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi flessibili1,5 - 25,0 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi1,5 - 35,0 mm²
-
Sezione conduttore flessibile1.5 - 2.5 mm²
-
Sezione del conduttore flessibile (contatto di segnalazione)0,14 - 1,5 mm²
-
Sezione conduttore rigido1.5 - 35 mm²
-
Sezione del conduttore rigido (contatto di segnalazione)0,14 - 1,5 mm²
-
Tipo di connettoreTerminale a vite
-
Numero di connessioni1
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643T2
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Installazione, montaggio
-
Coppia di serraggio nominale3 - 3 Nm
-
Adatto per l'impiego in ambienti interniSÌ
Configurazione
-
Con fusibile di protezione integratoNo
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneGuida DIN
-
Tipo di connessioneRaccordo a vite
-
Tipo di collegamento (contatto di segnale)Raccordo a innesto, Raccordo a vite
Funzioni
-
Adatto per configurazione di sistema supplementareNo
Fusibile
-
Caratteristiche del fusibilegG
Solo per uso interno
-
Numero di moduli da 17,5 mm2
-
StandardIEC/EN 61643-11
Attributi di identificazione specifici per la protezione
-
Tipo di filtro prodottoScaricatore di sovratensione (SPD)
Protezione
-
Modalità di protezioneL-N, L-PE, L-PEN
-
Fattore k di intervento1,6
-
Comportamento TOV presso UT460 V AC (120 min / safe failure mode), 581 V AC (5 s / withstand mode), 762 V AC (120 min / safe failure mode)
-
Classe protezioneIsolamento classe II
Materiali
-
Colore prodottoGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
MaterialePoliammide (PA)
Uso
-
È accessibileSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto SPB117
SPD 1P 40kA T2 IT FM con contatto ausiliario
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2022-06-14
PDF906,47 kB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato SPD limitatori di sovratensione
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25
PDF228,09 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15
PDF259,97 kB
Più documentazione