The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • SP320

Spd Tipo 1 3 Poli 100 Ka 10-350 Micros. Protezione Fase Sistemi Tt - Tn 4 M. Din SP320

EAN
3250615663207
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Spd Tipo 1 3 Poli 100 Ka 10-350 Micros. Protezione Fase Sistemi Tt - Tn 4 M. Din

SP320

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Corrente
  • Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
    100 kA
Sistema di alimen­tazione
  • Tipo di rete
    TN, TT
Equipag­giamento
  • Con contatto per gestione da remoto
    No
Norma­tive
  • Classe di requisiti IEC 61643
    T1
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    3
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -40 - 80 °C
Serie
  • Altezza
    90 mm
  • Larghezza
    108 mm
  • Profon­dità
    65 mm
Controlli e indica­tori
  • Spia luminosa
    Senza

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration SP320
PDF
Hager RoHS report SP320
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine SP320 | Hager Italia

    Immagine del prodotto SP320

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SP320 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto SP320

    Spd Tipo 1 3 Poli 100 Ka 10-350 Micros. Protezione Fase Sistemi Tt - Tn 4 M. Din

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Notice parafoudre SP 320 | Hager Italia

    Notice parafoudre SP 320

    Manuale di installazione cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2015-03-20

    PDF
    525,63 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti