Spd Tipo 1 1 Polo 50 Ka 10-350 Micros. Protezione Neutro Sistemi Tn-S 2 M. Din SP120
EAN
3250615661203
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente di impulso da fulmine Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE50 kA
-
Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE50 kA
Sistema di alimentazione
-
Tipo di reteTN, TT
Equipaggiamento
-
Con contatto per gestione da remotoNo
Normative
-
Classe di requisiti IEC 61643T1
Numero di moduli
-
Numero di moduli2
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Condizioni d'uso
-
Temperatura d’esercizio-40 - 80 °C
Serie
-
Altezza90 mm
-
Larghezza36 mm
-
Profondità64 mm
Controlli e indicatori
-
Spia luminosaSenza
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto SP120
Spd Tipo 1 1 Polo 50 Ka 10-350 Micros. Protezione Neutro Sistemi Tn-S 2 M. Din
PDF -
Manuale di installazione
Notice parafoudre SP 120
Manuale di installazione cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2015-03-20
PDF513,54 kB
Più documentazione