The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • SN110

Presa Di Corrente 2X16 A + Terra + Led 2.5 M. Din SN110

EAN
3250615641106
Marca
Hager
Confezione
4 Pezzi

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Presa Di Corrente 2X16 A + Terra + Led 2.5 M. Din

SN110

  • Proprietà tecniche
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Serie
  • Altezza
    75 mm
  • Larghezza
    43,75 mm
  • Profon­dità
    61 mm
Materiali
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Codice RAL
    7035

Documenti

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SN110 | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto SN110

    Presa Di Corrente 2X16 A + Terra + Led 2.5 M. Din

    PDF
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine dc21-0024 | Hager Italia

    dc21-0024

    Dichiarazione di conformità International 2021-07-14

    PDF
    103,73 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti