The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • SN010
    EAN
    3250615640109
    Marca
    Hager
    Confezione
    4 Pezzi

    Presa Di Corrente 2X10 A + Terra Schuko 2.5 M. Din SN010

    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Presa Di Corrente 2X10 A + Terra Schuko 2.5 M. Din

    SN010

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale
      16 A
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Materiali
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Codice RAL
      7044
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    • Materiale
      Policar­bonato (PC)
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Serie
    • Altezza
      75 mm
    • Larghezza
      43,75 mm
    • Profon­dità
      61 mm
    • Profon­dità delle scatole da incasso
      40 mm
    Instal­lazione, montaggio
    • Montaggio su
      Guida DIN
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Equipag­giamento
    • Tipo di connet­tore/s­pina presa
      SCHUKO
    • Inserto centrale ruotato
      No
    • Con coper­chio a cerniera
      No
    • Con spinotto di protezione rotondo
      No
    • Con lampada di segnalazione
      No
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Funzioni
    • Con illuminazione di orien­tamento
      No
    Iden­tificazione
    • Con serigrafia
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration SN010
    PDF
    RoHS report SN010
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SN010 | Hager Italia

      Immagine del prodotto SN010

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto SN010 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto SN010

      Presa Di Corrente 2X10 A + Terra Schuko 2.5 M. Din

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine dc21-0024 | Hager Italia

      dc21-0024

      Dichiarazione di conformità International 2021-07-14

      PDF
      103,73 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti