The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Pmflex e INSET - Tubi e guaine
    • Tubi corrugati pieghevoli vuoti
    • Pmflex - ICTA 34223 LSZH
    • SML40N
    Manicotto con clip metallica per tubi corrugati. Diametro 40 mm, realizzato in Polipropilene LSZH Anti-UV non propagante la fiamma di colore nero. Garantisce una resistenza al filo incandescente Glow Wire Test pari a 750 °C secondo la EN 60695-2-11. Idoneo per la congiunzione di tubi corrugati del medesimo diametro, con grado di protezione IP64.
    EAN
    8027788343084
    Marca
    Hager
    Confezione
    10 Pezzi
    • Pmflex - ICTA 34223 LSZH
    • Pmflex - IRLHF LSZH 33431
    • Pmflex - ICTANUV 34223 ANTI-UV LSZH
    • Pmflex - IRLHF LSZH 33431 ANTI-UV
    • Vedi altro

    Manicotto LSZH Anti-UV con clip metallica diametro 40 mm IP64 nero SML40N

    Prezzo
    196,68 €
    / 100 pezzo *
    196,68 €
    / 100 pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Manicotto LSZH Anti-UV con clip metallica diametro 40 mm IP64 nero

    SML40N

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili

    Prodotto principale alternativo

    • ICTANUV4025RT20

      ICTA ANTI-UV HALOGEN FREE 34223 40 mm NERO, 25 m

      440,77 €  / 100 Metri*
    • IRLHFUV40

      IRLHF 40 mm 33431 RIGIDO ANTI-UV NERO HALOGEN FREE CLASSE MEDIA, 3 m, 30 m

      774,49 €  / 100 Metri*

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore prodotto
      Nero
    Compa­tibilità
    • Compa­tibile con diametro del tubo
      40 - 40 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration SML40N
    PDF
    RoHS report SML40N
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine SML40N | Hager Italia

      Immagine del prodotto SML40N

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Pmflex Scheda tecnica del prodotto SML40N | Hager Italia

      Pmflex Scheda tecnica del prodotto SML40N

      RACCORDO CON CLIP LSZH IP65-IP40 ANTI-UV NERO 40 mm, 10 PZ., 180 PZ.

      PDF
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B01036 - Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      B01036
      Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      Prezzo
      196,87 €
      / pezzo *
      196,87 €
      / pezzo *
    • 2
      ICTA16 - Tubo corrugato autorinvenente ICTA 34223-33433 LSZH grigio 16 mm
      ICTA16
      ICTA 16 mm 34223/33433 GRIGIO HALOGEN FREE senza filo, 100 m
      Prezzo
      80,56 €
      / 100 Metri *
      80,56 €
      / 100 Metri *
    • 3
      ICTA16F - Tubo corrugato autorinvenente ICTA 34223-33433 LSZH grigio 16 mm con tirafilo
      ICTA16F
      ICTA 16 mm 34223/33433 GRIGIO HALOGEN FREE con filo, 100 m
      Prezzo
      87,01 €
      / 100 Metri *
      87,01 €
      / 100 Metri *
    • 4
      ICTA20 - Tubo corrugato autorinvenente ICTA 34223-33433 LSZH grigio 20 mm
      ICTA20
      ICTA 20 mm 34223/33433 GRIGIO HALOGEN FREE senza filo, 100 m
      Prezzo
      112,86 €
      / 100 Metri *
      112,86 €
      / 100 Metri *
    • 5
      ICTA20F - Tubo corrugato autorinvenente ICTA 34223-33433 LSZH grigio 20 mm con tirafilo
      ICTA20F
      ICTA 20 mm 34223/33433 GRIGIO HALOGEN FREE con filo, 100 m
      Prezzo
      120,77 €
      / 100 Metri *
      120,77 €
      / 100 Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti