Manicotto con clip metallica per tubi corrugati. Diametro 40 mm, realizzato in Polipropilene LSZH non propagante la fiamma di colore giallo trasparente. Garantisce una resistenza al filo incandescente Glow Wire Test pari a 750 °C secondo la EN 60695-2-11. Idoneo per la congiunzione di tubi corrugati del medesimo diametro, con grado di protezione IP64.
EAN
8027788341158
Marca
Hager
Confezione
10 Pezzi
Manicotto LSZH con clip metallica diametro 40 mm IP64 giallo trasparente SML40
Prezzo
178,79 €
/ 100 pezzo
*
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 7 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
Colore prodottoGiallo
Compatibilità
-
Compatibile con diametro del tubo40 - 40 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto SML40
RACCORDO CON CLIP LSZH IP65 GIALLO 40 mm, 10 PZ., 180 PZ.
PDF
Più documentazione